Meniu Caută

Rotile cu tijă filetată, cu frână 80.0 mm 60.0 kg Gri închis

Roată din cauciuc sintetic negru cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10283684

Numărul piesei producătorului:

497964

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 124,8456 RON
32 + 59,063 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă orice cantitate

Preț total:

124,85 RON

1 x 124,8456 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri închis
Tip rotiță Rotile cu tijă filetată, cu frână
Tip montare Threaded Stem
Lățime roată 28.0 mm
Diametrul roții 80.0 mm
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Înălțime totală 134.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne