Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Gri

Rotilă Twinwheel din cauciuc natural gri cu frână, cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10292662

Numărul piesei producătorului:

499654

15 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 97,0555 RON
40 + 43,4278 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

97,06 RON

1 x 97,0555 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne