Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Tijă filetată Gri

Rotilă Twinwheel din cauciuc natural gri cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10292679

Numărul piesei producătorului:

499655

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 43 73,3154 RON
44 + 32,7352 RON
Ambalaj standard: 44

Comandă orice cantitate

Preț total:

73,32 RON

1 x 73,3154 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
Tip montare Tijă filetată
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne