Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Cu montare cu șurub Gri

Rotilă Twinwheel din cauciuc natural gri cu frână, cu carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10292709

Numărul piesei producătorului:

499658

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 103,0603 RON
32 + 46,1113 RON
Ambalaj standard: 32

Comandă orice cantitate

Preț total:

103,06 RON

1 x 103,0603 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet carcasă rotiță Oțel
Finisajul carcasei rotiței Placat cu zinc
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne