Meniu Caută

Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Orificiu şurub Negru

Rola pivotantă cu gaură bolț se utilizează acolo unde este necesară o pivotare completă de 360 de grade.
Numărul piesei Essentra:

10352045

Numărul piesei producătorului:

1489471

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
23 - 91 34,6557 RON
92 + 15,8988 RON
Ambalaj standard: 92

Comandă în multiplu de 23

Preț total:

797,08 RON

23 x 34,6557 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne