Meniu Caută

Rotile pentru mobilier și birou

În stoc

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

Cod Serie: SR5769 ,SR1547

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Culoare Material roată Capacitate portantă Cumpără
16,082 RON - 33,924 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Negru
Plastic
10.0 kg
25,4002 RON - 53,6773 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
12.0 kg
2,0628 RON - 4,3658 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
12.0 kg
31,5328 RON - 72,5717 RON 2 În stoc
63.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Roșu
Plastic
40.0 kg
30,5926 RON - 64,699 RON 120 În stoc
45.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
15.0 kg
19,4922 RON - 44,9457 RON 300 În stoc
40.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Roșu
Plastic
25.0 kg
26,8206 RON - 26,8206 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Roată sferică
Negru
Polimer termoplastic
12.0 kg
31,5328 RON - 72,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Roșu
PP
29,3856 RON - 67,5617 RON 7 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Roșu
Plastic
35.0 kg
20,1096 RON - 46,0908 RON 37 În stoc
50.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Roșu
Plastic
35.0 kg
18,8747 RON - 43,3712 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Roșu
Plastic
35.0 kg
40,1913 RON - 92,6112 RON 16 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Roșu
Plastic
40.0 kg
21,3024 RON - 46,9497 RON 81 În stoc
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Roșu
Plastic
25.0 kg
30,6346 RON - 70,4246 RON 8 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Roșu
Plastic
30,2979 RON - 69,7089 RON 75 În stoc
63.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Roșu
Plastic
40.0 kg
2,1172 RON - 2,1172 RON 1163 În stoc
40.0 mm
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
Negru
PA
44.0 kg
3,2187 RON - 3,2187 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu apărătoare
Negru
PA
60.0 kg
30,0593 RON - 63,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
15.0 kg
2,3747 RON - 2,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă Twinwheel fără apărătoare
Negru
PA
50.0 kg
9,5005 RON - 21,1846 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță fixă
Negru
Termoplastic
  • din 5
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

10277874

Interval de preț
72,5717 RON - 31,5328 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Roată sferică Tijă filetată 45.0 mm 15.0 kg PP Negru

10292273

Interval de preț
64,699 RON - 30,5926 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roată sferică
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

10277850

Interval de preț
44,9457 RON - 19,4922 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Roșu

10277935

Interval de preț
67,5617 RON - 29,3856 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

10277867

Interval de preț
46,0908 RON - 20,1096 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Roșu

10277942

Interval de preț
92,6112 RON - 40,1913 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Orificiu şurub Roșu

10277904

Interval de preț
46,9497 RON - 21,3024 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Roșu

10277881

Interval de preț
70,4246 RON - 30,6346 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Roșu

10277928

Interval de preț
69,7089 RON - 30,2979 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel cu apărătoare 40.0 mm

10299449

Interval de preț
2,1172 RON - 2,1172 RON

Niveluri de stoc
1163 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu apărătoare
  • Tip montare
    Blind Hole