Meniu Caută

Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Orificiu şurub Negru

Rotilă cu orificiu șurub cu roată din cauciuc și carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10277645

Numărul piesei producătorului:

494728

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 29,4657 RON
125 + 13,335 RON
Ambalaj standard: 125

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

736,64 RON

25 x 29,4657 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Bolt Hole
Capacitate portantă 25.0 kg
Lățime roată 17.5 mm
Diametrul roții 40.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne