Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Negru

Rotilă cu orificiu șurub cu roată din cauciuc și carcasă din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10277676

Numărul piesei producătorului:

494731

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 42,872 RON
50 + 18,7019 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

214,36 RON

5 x 42,872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Bolt Hole
Capacitate portantă 50.0 kg
Lățime roată 20.0 mm
Diametrul roții 80.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne