Meniu Caută

Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Negru

Rola pivotantă cu gaură bolț se utilizează acolo unde este necesară o pivotare completă de 360 de grade. Pentru aplicații care necesită roți solide, joase.
Numărul piesei Essentra:

10277683

Numărul piesei producătorului:

494732

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
9 - 89 52,0887 RON
90 + 22,6312 RON
Ambalaj standard: 90

Comandă în multiplu de 9

Preț total:

468,80 RON

9 x 52,0887 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub cu frână
Tip montare Bolt Hole
Capacitate portantă 35.0 kg
Lățime roată 17.0 mm
Diametrul roții 50.0 mm
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne