Meniu Caută

Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Roșu

Potrivită pentru echipamente medicale uşoare, vitrine şi mobilier de magazin. Rezistență mare la uzură, unsori și produse secundare ale petrolului.
Numărul piesei Essentra:

10277881

Numărul piesei producătorului:

494752

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 67 68,7069 RON
68 + 29,8874 RON
Ambalaj standard: 68

Comandă orice cantitate

Preț total:

68,71 RON

1 x 68,7069 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Roșu
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Lățime roată 18.5 mm
Diametrul roții 50.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne