Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Cu montare cu șurub Negru

Rotilă Twinwheel pivotantă cu plăcuță, se montează cu șurub. Cauciucul este fabricat din polipropilenă neagră, iar carcasa este fabricată din oțel zincat.
Numărul piesei Essentra:

10277959

Numărul piesei producătorului:

494759

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 59,0712 RON
40 + 24,1921 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

59,07 RON

1 x 59,0712 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță PP
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Capacitate portantă 70.0 kg
Diametrul roții 50.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne