Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 50.0 mm 60.0 kg Tijă de prindere Negru

Rotilă Twinwheel cu frână, cu apărătoare Cu cauciuc din PA neagră și tijă cu gât.
Numărul piesei Essentra:

10280034

Numărul piesei producătorului:

497154

445 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 18,2221 RON
100 + 8,1496 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

182,22 RON

10 x 18,2221 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Poliamidă
Material carcasă rotiță PA
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă pivotantă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
Tip montare Grip Neck Stem
Capacitate portantă 60.0 kg
Diametrul roții 50.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne