Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 60.0 mm 60.0 kg Tijă de prindere Negru

Rotilă pivotantă cu tijă de prindere. Cauciuc din PU de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

10280140

Numărul piesei producătorului:

497402

94 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 27,9025 RON
100 + 12,5053 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

279,03 RON

10 x 27,9025 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Poliuretan
Material carcasă rotiță PU
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă Twinwheel pivotantă fără apărătoare
Tip montare Grip Neck Stem
Capacitate portantă 60.0 kg
Diametrul roții 60.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne