Meniu Caută

Roată sferică Exclusiv pentru roți 28.0 mm 12.0 kg PP Negru

Roată cu rotile sferice, numai din polipropilenă neagră.
Numărul piesei Essentra:

10292228

Numărul piesei producătorului:

499601

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
36 - 359 4,2593 RON
360 + 2,0125 RON
Ambalaj standard: 360

Comandă în multiplu de 36

Preț total:

153,33 RON

36 x 4,2593 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Culoare Negru
Tip rotiță Roată sferică
Capacitate portantă 12.0 kg
Diametrul roții 28.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne