Meniu Caută

Roată sferică Placă pătrată 35.0 mm 12.0 kg PP Negru

Roată sferică cu anvelopă din polipropilenă și oțel presat, carcasă cromată. Fixare cu placă pătrată.
Numărul piesei Essentra:

10292242

Numărul piesei producătorului:

499603

140 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
24 - 143 52,3681 RON
144 + 24,7807 RON
Ambalaj standard: 144

Comandă în multiplu de 24

Preț total:

1 256,83 RON

24 x 52,3681 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Roată sferică
Tip montare Cu montare cu șurub
Capacitate portantă 12.0 kg
Lățime roată 28.0 mm
Diametrul roții 35.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne