Meniu Caută

Roată sferică Tijă filetată 35.0 mm 12.0 kg PP Negru

Roată sferică cu anvelopă din polipropilenă și oțel presat, carcasă cromată. Fixare cu tijă filetată.
Numărul piesei Essentra:

10292266

Numărul piesei producătorului:

499605

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
38 - 151 52,3681 RON
152 + 24,7807 RON
Ambalaj standard: 152

Comandă în multiplu de 38

Preț total:

1 989,99 RON

38 x 52,3681 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Roată sferică
Tip montare Threaded Stem
Capacitate portantă 12.0 kg
Lățime roată 28.0 mm
Diametrul roții 35.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne