Meniu Caută

Rotile 35.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Polimer termoplastic

Roțile din poluretan negru sunt ideale pentru aplicații de regim greu, precum cărucioare, echipament de ridicare și porți automate.
Numărul piesei Essentra:

10645635

Numărul piesei producătorului:

499607

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
140 + 26,1664 RON
Ambalaj standard: 140

Comandă în multiplu de 140

Preț total:

3 663,30 RON

140 x 26,1664 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Polipropilenă
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Roată sferică
Tip montare Knurled Stem
Capacitate portantă 12.0 kg
Lățime roată 28.0 mm
Diametrul roții 35.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne