Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 35.0 mm Plăcuță fixă Negru

Rotilă Twinwheel cu fixare cu plăcuță fixă. Roată din cauciuc termoplastic negru.
Numărul piesei Essentra:

10292426

Numărul piesei producătorului:

499625

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 20,6679 RON
200 + 9,2688 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

413,36 RON

20 x 20,6679 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Termoplastic
Material carcasă rotiță Polimer termoplastic
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță fixă
Tip montare Cu montare cu șurub
Diametrul roții 35.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne