Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 60.0 mm 50.0 kg Placă pătrată Gri

Roată din cauciuc termoplastic și carcasă turnată sub presiune. Rotilă Twinwheel are fixare cu plăcuță pătrată.
Numărul piesei Essentra:

10292501

Numărul piesei producătorului:

499635

43 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 47 102,5018 RON
48 + 45,769 RON
Ambalaj standard: 48

Comandă orice cantitate

Preț total:

102,50 RON

1 x 102,5018 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Cauciuc termoplastic
Material carcasă rotiță Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne