Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 60.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub Gri

Rotilă Twinwheel montată cu șurub, pivotantă și cu frână. Carcasa și roata sunt fabricate din cauciuc termoplastic gri.
Numărul piesei Essentra:

10292518

Numărul piesei producătorului:

499636

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 116,6063 RON
40 + 52,1079 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

116,61 RON

1 x 116,6063 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Cauciuc termoplastic
Material carcasă rotiță Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne