Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 60.0 mm 50.0 kg Tijă filetată Gri

Roată din cauciuc termoplastic și carcasă turnată sub presiune. Rotilă Twinwheel are fixare cu tijă filetată.
Numărul piesei Essentra:

10292532

Numărul piesei producătorului:

499638

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 86,0233 RON
60 + 38,4306 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă orice cantitate

Preț total:

86,02 RON

1 x 86,0233 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Cauciuc termoplastic
Material carcasă rotiță Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
Tip montare Threaded Stem
Capacitate portantă 50.0 kg
Diametrul roții 60.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne