Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 120.0 mm 70.0 kg Tijă filetată Gri

Roată din cauciuc termoplastic și carcasă turnată sub presiune. Rotilă Twinwheel are fixare cu tijă filetată.
Numărul piesei Essentra:

10292600

Numărul piesei producătorului:

499648

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 548,6778 RON
10 + 245,2195 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

548,68 RON

1 x 548,6778 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Cauciuc termoplastic
Material carcasă rotiță Aliaj de zinc turnat sub presiune
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
Tip montare Tijă filetată
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne