Meniu Caută

Rotilă Twinwheel 50.5 mm 35.0 kg Tijă de prindere Gri

Rotilă Twinwheel cu apărătoare, cu roată din cauciuc termoplastic, gri, cu tijă cu gât.
Numărul piesei Essentra:

10292648

Numărul piesei producătorului:

499652

33 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 - 59 52,3681 RON
60 + 23,3842 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

314,21 RON

6 x 52,3681 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Termoplastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Gri
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu apărătoare
Tip montare Tijă de prindere
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne