Meniu Caută

Rotilă Twinwheel cu frână, cu apărătoare 50.0 mm

Roata dublă are un finisaj erodat, ușor la alunecare.
Numărul piesei Essentra:

10299494

Numărul piesei producătorului:

500307

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,6846 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

368,46 RON

100 x 3,6846 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Poliamidă
Material carcasă rotiță Nailon
Culoare Negru
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
Tip montare Blind Hole
Capacitate portantă 60.0 kg
Diametrul roții 50.0 mm
Cod Vamal 8302200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne