Meniu Caută

Rotilă 55.0 mm 55.0 kg Cu montare cu șurub Argintiu; Negru

Cauciuc din PA neagră și carcasă metalică. Rotilă Twinwheel fixă cu plăcuță, se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10302651

Numărul piesei producătorului:

551068

9 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 35,1628 RON
100 + 11,8214 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

351,63 RON

10 x 35,1628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Poliamidă
Material carcasă rotiță Metal
Culoare Argintiu; Negru
Tip rotiță Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne