Meniu Caută

Rotile pentru mobilier și birou

În stoc

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

Cod Serie: SR5769

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Culoare Material roată Capacitate portantă Cumpără
18,2974 RON - 40,8573 RON 66 În stoc
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
Natural
PA
17,1137 RON - 17,1137 RON 104 În stoc
40.0 mm
Negru
TPP
12.0 kg
  • din 5
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 100.0 kg Tijă de prindere Natural

10280010

Interval de preț
40,8573 RON - 18,2974 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    PA
  • Culoare
    Natural
  • Tip rotiță
    Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
  • Tip montare
    Tijă de prindere
Rotiță pivotantă 40.0 mm (DIA) 16.0 mm (W) Oțel TPP

10292389

Interval de preț
17,1137 RON - 17,1137 RON

Niveluri de stoc
104 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polimer termoplastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip montare
    Tijă filetată
  • Capacitate portantă
    12.0 kg