Meniu Caută

Șaibă M3.5 8.0 1.2 Oţel inoxidabil 316

Șaibele de prindere filetate sunt șaibe de reținere care se folosesc împreună cu șuruburile de fixare. Oferă putere de fixare pozitivă pentru a preveni căderea șuruburilor din ansambluri. Designul șaibei are un filet puțin adânc pe diametrul interior, care poate fi ușor înșurubat.
Numărul piesei Essentra:

20145804

Numărul piesei producătorului:

20145804

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,12 RON
100 - 249 13,61 RON
250 - 749 12,10 RON
750 + 10,59 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,12 RON

1 x 15,12 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3.5
d2 8.0
w1 0.05 1.2
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne