Meniu Caută

Șaibe filetate de prindere

În producție

Șaibele de prindere din această gamă au un filet foarte mic pe diametrul interior. Acest lucru înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filet, nu se mai separă de șurubul de fixare sau de prizon.

Cum se instalează un ansamblu cu șurub de fixare și șaibă de prindere:
1) Așezați șurubul de fixare în orificiul panoului.
2) Înfiletați șaiba pe șurub, până treceți de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt făcute din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305 și AISI 316, 1.4401
  • Opțiuni de finisare: acoperit cu oxid negru, placat cu zinc și titan (clasele 2 și 5)

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate d2 d1 w1 0.05 Cumpără
42,33 RON - 65,12 RON În producție
40.0
M20
5.0
7,66 RON - 10,94 RON În producție
12.0
M6
1.6
8,16 RON - 11,66 RON În producție
16.0
M8
2.0
11,67 RON - 16,67 RON În producție
24.0
M12
3.5
10,59 RON - 15,12 RON În producție
8.0
M3.5
1.2
8,32 RON - 11,89 RON În producție
8.0
M4
1.2
6,37 RON - 9,10 RON În producție
8.0
M4
1.2
7,03 RON - 10,04 RON În producție
10.0
M5
1.5
5,82 RON - 8,31 RON În producție
5.0
M2.5
1.0
9,14 RON - 13,06 RON În producție
10.0
M5
1.5
11,60 RON - 16,57 RON În producție
20.0
M10
3.0
6,37 RON - 9,10 RON În producție
6.0
M3
1.0
10,00 RON - 14,28 RON În producție
12.0
M6
1.6
10,59 RON - 15,12 RON În producție
16.0
M8
2.0
12,26 RON - 17,52 RON În producție
24.0
M12
3.5
23,87 RON - 34,09 RON În producție
32.0
M16
4.0
43,67 RON - 62,38 RON În producție
40.0
M20
5.0
8,16 RON - 11,66 RON În producție
8.0
M3.5
1.2
6,80 RON - 9,71 RON În producție
5.0
M2.5
1.0
8,98 RON - 12,83 RON În producție
20.0
M10
3.0
  • din 2
Șaibă M20 40.0 5.0 Oţel inoxidabil 316

20146016

Interval de preț
65,12 RON - 42,33 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M6 12.0 1.6 Oţel inoxidabil 303

20145668

Interval de preț
10,94 RON - 7,66 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M8 16.0 2.0 Oţel inoxidabil 303

20145675

Interval de preț
11,66 RON - 8,16 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M12 24.0 3.5 Oţel inoxidabil 303

20145705

Interval de preț
16,67 RON - 11,67 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M3.5 8.0 1.2 Oţel inoxidabil 316

20145804

Interval de preț
15,12 RON - 10,59 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M4 8.0 1.2 Oţel inoxidabil 316

20145811

Interval de preț
11,89 RON - 8,32 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M4 8.0 1.2 Oţel inoxidabil 303

20145644

Interval de preț
9,10 RON - 6,37 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M5 10.0 1.5 Oţel inoxidabil 303

20145651

Interval de preț
10,04 RON - 7,03 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M2.5 5.0 1.0 Oţel inoxidabil 303

20145682

Interval de preț
8,31 RON - 5,82 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M5 10.0 1.5 Oţel inoxidabil 316

20145767

Interval de preț
13,06 RON - 9,14 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M10 20.0 3.0 Oţel inoxidabil 316

20145828

Interval de preț
16,57 RON - 11,60 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M3 6.0 1.0 Oţel inoxidabil 303

20145620

Interval de preț
9,10 RON - 6,37 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M6 12.0 1.6 Oţel inoxidabil 316

20145712

Interval de preț
14,28 RON - 10,00 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M8 16.0 2.0 Oţel inoxidabil 316

20145729

Interval de preț
15,12 RON - 10,59 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M12 24.0 3.5 Oţel inoxidabil 316

20145774

Interval de preț
17,52 RON - 12,26 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M16 32.0 4.0 Oţel inoxidabil 303

20146429

Interval de preț
34,09 RON - 23,87 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7318156290
Șaibă M20 40.0 5.0 Oţel inoxidabil 303

20146528

Interval de preț
62,38 RON - 43,67 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    7318156290
Șaibă M3.5 8.0 1.2 Oţel inoxidabil 303

20145637

Interval de preț
11,66 RON - 8,16 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M2.5 5.0 1.0 Oţel inoxidabil 316

20145781

Interval de preț
9,71 RON - 6,80 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M10 20.0 3.0 Oţel inoxidabil 303

20145699

Interval de preț
12,83 RON - 8,98 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 303
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M3 6.0 1.0 Oţel inoxidabil 316

20145798

Interval de preț
11,89 RON - 8,32 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090
Șaibă M16 32.0 4.0 Oţel inoxidabil 316

20146009

Interval de preț
51,17 RON - 35,82 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    Oţel inoxidabil 316
  • Cod Vamal
    8483608090