Meniu Caută

Șaibă M20 40.0 5.0 Oţel inoxidabil 303

Șaibele de prindere filetate sunt șaibe de reținere care se folosesc împreună cu șuruburile de fixare. Oferă putere de fixare pozitivă pentru a preveni căderea șuruburilor din ansambluri. Designul șaibei are un filet puțin adânc pe diametrul interior, care poate fi ușor înșurubat.
Numărul piesei Essentra:

20146528

Numărul piesei producătorului:

20146528

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 62,38 RON
100 - 249 56,15 RON
250 - 749 49,91 RON
750 + 43,67 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

62,38 RON

1 x 62,38 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M20
d2 40.0
w1 0.05 5.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne