Meniu Caută

Șaibe în șea - nailon

În stoc

Sedlové podložky sú navrhnuté pre potrubia a rúrky a poskytujú oporu pre zostavu rúr počas inštalácie a aplikácie. Vyrábajú sa z polyamidu 6 v čiernej alebo prírodnej farbe, nepoškodzujú lakované povrchy.

Cod Serie: SR1943

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime Diametru interior Diametru exterior Dimensiune tub compatibil Dimensiuni filet compatibil (Toate) Înălțime totală Cumpără
0,5543 RON - 0,7171 RON 15500 În stoc
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,616 RON - 0,797 RON 57500 În stoc
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
2,1611 RON - 3,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
4,6309 RON - 8,1533 RON 3850 În stoc
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,1394 RON - 2,0768 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,4855 RON - 0,6764 RON 1000 În stoc
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,5543 RON - 0,7171 RON 1500 În stoc
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,616 RON - 0,797 RON 41500 În stoc
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,9233 RON - 1,6839 RON 18400 În stoc
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,0791 RON - 1,9787 RON 8000 În stoc
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,2321 RON - 2,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,5436 RON - 2,5119 RON 3758 În stoc
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
2,1611 RON - 3,4942 RON 134000 În stoc
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
4,6309 RON - 8,1533 RON 1500 În stoc
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
4,6309 RON - 8,1533 RON 3200 În stoc
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4855 RON - 0,6764 RON 9500 În stoc
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,5543 RON - 0,7171 RON 220 În stoc
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,9233 RON - 1,6839 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,0791 RON - 1,9787 RON 9300 În stoc
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,1394 RON - 2,0768 RON 400 În stoc
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
  • din 2
Șaibă pentru tuburi 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069226

Interval de preț
0,7171 RON - 0,5543 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.2 mm
Șaibă pentru tuburi 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069240

Interval de preț
0,797 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
57500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.0 mm
Șaibă pentru tuburi 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069653

Interval de preț
8,1533 RON - 4,6309 RON

Niveluri de stoc
3850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    16.5 mm
Șaibă pentru tuburi 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Natural

10069189

Interval de preț
0,6764 RON - 0,4855 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm
Șaibă pentru tuburi 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069219

Interval de preț
0,7171 RON - 0,5543 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    4.2 mm
Șaibă pentru tuburi 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069257

Interval de preț
0,797 RON - 0,616 RON

Niveluri de stoc
41500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.0 mm
Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069301

Interval de preț
1,6839 RON - 0,9233 RON

Niveluri de stoc
18400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.2 mm
Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069356

Interval de preț
1,9787 RON - 1,0791 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.2 mm
Șaibă pentru tuburi 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069479

Interval de preț
2,5119 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
3758 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    8.3 mm
Șaibă pentru tuburi 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069516

Interval de preț
3,4942 RON - 2,1611 RON

Niveluri de stoc
134000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    8.3 mm
Șaibă pentru tuburi 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069639

Interval de preț
8,1533 RON - 4,6309 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.6 mm
Șaibă pentru tuburi 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069684

Interval de preț
8,1533 RON - 4,6309 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    10.4 mm
Șaibă pentru tuburi 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Negru

10069196

Interval de preț
0,6764 RON - 0,4855 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm
Șaibă pentru tuburi 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon Negru

10069233

Interval de preț
0,7171 RON - 0,5543 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm
Șaibă pentru tuburi 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069325

Interval de preț
1,9787 RON - 1,0791 RON

Niveluri de stoc
9300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.2 mm
Șaibă pentru tuburi 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Negru

10069370

Interval de preț
2,0768 RON - 1,1394 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm