Meniu Caută

Șaibă pentru tuburi 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon Negru

Această șaibă de tip șea este realizată din nailon de culoare neagră, fiind gândită pentru utilizările din timpul asamblării structurilor cu cadru tubular. Șaiba se potrivește tuburilor rotunde, fixându-le în poziția necesară, limitând mișcările și vibrațiile excesive.
Numărul piesei Essentra:

10069516

Numărul piesei producătorului:

102032059901

7880 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,409 RON
500 - 999 2,6149 RON
1000 + 2,1084 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

340,90 RON

100 x 3,409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Forma șaibei Rotund curbat
Tip șaibă Șaibă pentru tuburi
Grosime 1.0 mm
Diametru interior 8.3 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M8
Adâncime orificiu 3.4 mm
Interval diametru tub compatibil 30.0 - 34.0 mm
Înălțime totală 12.0 mm
Înălțime 12.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne