Meniu Caută

Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon Natural

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Numărul piesei Essentra:

10069295

Numărul piesei producătorului:

102020000001

1950 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,6429 RON
500 - 999 1,1678 RON
1000 + 0,9008 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

164,29 RON

100 x 1,6429 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Forma șaibei Rotund curbat
Tip șaibă Șaibă pentru tuburi
Grosime 1.0 mm
Diametru interior 6.2 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M6
Adâncime orificiu 2.7 mm
Interval diametru tub compatibil 18.0 - 20.0 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Înălțime 8.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne