Meniu Caută

Șaibă pentru tuburi 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon Natural

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Numărul piesei Essentra:

10069523

Numărul piesei producătorului:

102033000001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,409 RON
500 - 999 2,6149 RON
1000 + 2,1084 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

340,90 RON

100 x 3,409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Forma șaibei Rotund curbat
Tip șaibă Șaibă pentru tuburi
Grosime 1.0 mm
Diametru interior 10.4 mm
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M10
Adâncime orificiu 3.4 mm
Interval diametru tub compatibil 30.0 - 34.0 mm
Înălțime totală 12.0 mm
Înălțime 12.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne