Meniu Caută

Șaibă 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPR

Această șaibă este realizată din TPR de culoare neagră. Materialul din cauciuc termoplastic oferă o etanșare care amortizează vibrațiile, fiind în mod normal utilizat în aplicații în sectorul petrolier și al gazelor naturale.
Numărul piesei Essentra:

10178638

Numărul piesei producătorului:

0040122001VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2711 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

271,10 RON

1000 x 0,2711 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 4.3 mm
Diametru exterior 10.0 mm
Grosime 0.8 mm
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Șaibe plate
Material complet Cauciuc termoplastic
Culoare Negru
Specificații DIN 125
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne