Meniu Caută

Șaibă 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

Această șaibă este realizată din TPR de culoare neagră. Materialul din cauciuc termoplastic oferă o etanșare care amortizează vibrațiile, fiind în mod normal utilizat în aplicații în sectorul petrolier și al gazelor naturale.
Numărul piesei Essentra:

10069172

Numărul piesei producătorului:

1020072001VR

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2696 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

269,60 RON

1000 x 0,2696 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 3.2 mm
Diametru exterior 9.0 mm
Grosime 0.8 mm
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Șaibe plate
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Material complet Cauciuc termoplastic
Culoare Negru
Specificații DIN 125, DIN 9021
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne