Meniu Caută

Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

Această șaibă este realizată din TPR de culoare neagră. Materialul din cauciuc termoplastic oferă o etanșare care amortizează vibrațiile, fiind în mod normal utilizat în aplicații în sectorul petrolier și al gazelor naturale.
Numărul piesei Essentra:

10353134

Numărul piesei producătorului:

153201659955

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,4244 RON
500 - 999 0,3163 RON
1000 + 0,2108 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

42,44 RON

100 x 0,4244 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 5.3 mm
Diametru exterior 10.0 mm
Grosime 1.0 mm
Forma șaibei Rotund
Tip șaibă Șaibe plate
Material complet Cauciuc termoplastic
Culoare Negru
Specificații DIN 125
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne