Meniu Caută

Șaibe plate - Cauciuc

În stoc

Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,4771 RON - 0,4771 RON 2000 În stoc
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,6034 RON - 0,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,2624 RON - 0,2624 RON 21814 În stoc
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
2,8908 RON - 5,7677 RON 25 În stoc
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,6006 RON - 1,1998 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
2,6382 RON - 5,2765 RON 65 În stoc
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4308 RON - 0,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,6907 RON - 0,6907 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1908 RON - 0,3788 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2161 RON - 0,435 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,449 RON - 0,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
2,2734 RON - 4,5327 RON 500 În stoc
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2582 RON - 0,5178 RON 1000 În stoc
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2371 RON - 0,4728 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,4476 RON - 0,8967 RON 15800 În stoc
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,3555 RON - 2,7084 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,261 RON - 0,5206 RON 800 În stoc
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,303 RON - 0,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1894 RON - 0,3775 RON 200 În stoc
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
  • din 3
Șaibă 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Interval de preț
0,4771 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Interval de preț
0,2624 RON - 0,2624 RON

Niveluri de stoc
21814 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Interval de preț
5,7677 RON - 2,8908 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    21.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Interval de preț
5,2765 RON - 2,6382 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Interval de preț
4,5327 RON - 2,2734 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Interval de preț
0,5178 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Interval de preț
0,8967 RON - 0,4476 RON

Niveluri de stoc
15800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Interval de preț
0,5206 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10353097

Interval de preț
0,3775 RON - 0,1894 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate