Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10131824

Numărul piesei producătorului:

302330059935

2200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 5,846 RON
500 - 999 4,4222 RON
1000 + 3,6965 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

584,60 RON

100 x 5,846 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Material complet Poliamidă 6 + Fibră de sticlă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne