Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10132012

Numărul piesei producătorului:

302530059935

2178 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 7,6396 RON
500 - 999 5,7228 RON
1000 + 5,0109 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

763,96 RON

100 x 7,6396 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Material complet Poliamidă 6 + Fibră de sticlă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne