Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.4 mm M3 40.0 mm

Acest distanțier izolator din nailon cu filet tată-mamă oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10156360

Numărul piesei producătorului:

HSM3-6.4-40-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 6,6492 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

664,92 RON

100 x 6,6492 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Material complet Poliamidă 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne