Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

Acest distanțier izolator din nailon cu filet tată-mamă oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10156476

Numărul piesei producătorului:

HSM4-8-25-2

600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 6,1472 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

614,72 RON

100 x 6,1472 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Poliamidă 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne