Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 12.7 mm M6 45.0 mm Poliamidă

Acest distanțier izolator din nailon cu filet tată-tată oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10156810

Numărul piesei producătorului:

HSM6-12.7-45-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 11,2431 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 124,31 RON

100 x 11,2431 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Material complet Poliamidă 6
Cod Vamal 7415390000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne