Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

Numărul piesei Essentra:

10012369

Numărul piesei producătorului:

LCBS-5-7-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5512 RON
5000 + 0,4517 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

551,20 RON

1000 x 0,5512 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Distanța între suprafețele plate 7.1 mm
Lungime distanțier 11.1 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne