Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

Acest distanțier izolator din nailon cu filet tată-tată oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10433263

Numărul piesei producătorului:

MTNSP-M3-12-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,9295 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

392,95 RON

100 x 3,9295 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Material complet Poliamidă 6
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne