Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

Acest distanțier izolator din poliamidă cu filet tată-tată oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10638910

Numărul piesei producătorului:

MTNSP-M3-7-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,6609 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

366,09 RON

100 x 3,6609 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Lungime distanțier 7.0 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Material complet Poliamidă 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne