Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M3 9.0 mm

Female to Female polyamide insulating standoff provides electrical isolation for sensitive components in PCB assemblies.
Numărul piesei Essentra:

10314531

Numărul piesei producătorului:

MTNSP-M3-9-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,7181 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

371,81 RON

100 x 3,7181 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Material complet Poliamidă 6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne