Meniu Caută

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Roșu

Garnitura metalică pentru cabluri poate fi îndepărtată numai cu o unealtă (care se vinde separat). Cablul nepreformat se desface atunci când este tăiat pentru a preveni manipularea. Poate fi folosită în întreaga lume pentru a asigura mărfurile în timpul importului și exportului.
Numărul piesei Essentra:

20082826

Numărul piesei producătorului:

1222194

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 3,4638 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 731,90 RON

500 x 3,4638 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
E 6.0 mm
Tip AluLock
Culoare Roșu
Material carcasă Aluminiu
Material cablu Oțel galvanizat
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne