20082871
1222196
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 3,9566 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 26.0 mm |
B | 1.024 in |
C | 22.0 mm |
C | 0.866 in |
D | 2.0 mm |
D | 0.079 in |
E | 7.0 mm |
E | 0.276 in |
Tip | Garnitură de etanșare barieră |
Culoare | Negru |
Material carcasă | Aluminiu |
Material cablu | Oțel galvanizat |
Cod Vamal | 8309909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.