Meniu Caută

AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blue

Numărul piesei Essentra:

20122225

Numărul piesei producătorului:

1222201

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 4,0525 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

1 013,13 RON

250 x 4,0525 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.5 mm
E 7.0 mm
Tip AluLock
Culoare Albastru
Material carcasă Aluminiu
Material cablu Oțel galvanizat
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne