Meniu Caută

AluLock 10.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Negru

Numărul piesei Essentra:

20122249

Numărul piesei producătorului:

1222212

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 8,4884 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

1 273,26 RON

150 x 8,4884 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 300.0 mm
B 32.0 mm
C 30.0 mm
D 5.0 mm
E 10.0 mm
Tip Garnitură de etanșare barieră
Culoare Negru
Material carcasă Aluminiu
Material cablu Oțel galvanizat
Cod Vamal 8309909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne